??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9350-21 - Scatola da incasso EnoX
Lista materiale
9350-21
Art. No.
9350-21
Designazione
Scatola da incasso EnoX, per lampade ed altoparlanti, ermetica, 368 x 268 x 60 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
368 mm
Larghezza
268 mm
Profondità
60 mm
Lunghezza interna
300 mm
Larghezza dentro
200 mm
Profondità interna
57 mm
Introduzioni per tubi DIN EN a ø 25 mm
4
Introduzione per cavi 3 x 1,5mm²
4
Introduzione per cavi 3 x 2.5 mm² o 5 x 1.5 mm²
4
Peso netto individuale
367 g
Singolo volume
4.06 l
EAN-Code
4013456532885
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
EnoX luminaire and loudspeaker housing for the installation of luminaires, loudspeakers, displays and much more Minimum internal spacing: 40 mm peripheral integrated strain relief (retention force) acc. to DIN VDE 0606 / DIN EN 60670-1 only for insulation material with heat resistance > 250 °C Use only tested heat-resistant cables (N2 GMH 2G) and temperature-resistant terminals (e.g. T100) for installation accessories up to LxW 120 x 220 mm or Ø 120 mm Heat deformation resistance up to 220°C with 4 screws (FX4) length 368 mm width 268 mm depth 60 mm internal length 300 mm internal width 200 mm internal depth 57 mm Conduit entries for DIN EN conduit up to Ø 25 mm: 4 cable entries 3 x 1.5 mm²: 4 cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²: 4
ETIM 40
EC000414
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD