??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9350-21 - Scatola da incasso EnoX
Lista materiale
9350-21
Art. No.
9350-21
Designazione
Scatola da incasso EnoX
Livello di dettaglio
Lunghezza
368 mm
Larghezza
268 mm
Profondità
60 mm
Lunghezza interna
300 mm
Larghezza dentro
200 mm
Profondità interna
57 mm
Introduzioni per tubi DIN EN a ø 25 mm
4
Introduzione per cavi 3 x 1,5mm²
4
Introduzione per cavi 3 x 2.5 mm² o 5 x 1.5 mm²
4
Peso netto individuale
367 g
Singolo volume
4.06 l
EAN-Code
4013456532885
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso sintetica per lampade, altoparlanti e schermi, Uscita per apparecchi fino a LxL 120x220 mm risp. Ø 120 mm con distanza periferica 40 mm Numero d'articolo: 9350-21 / E-No.: 920 848 309
ETIM 40
EC000414
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir