??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9350-21 - Einbaugehäuse EnoX
Stückliste
9350-21
Art.-Nr.
9350-21
Bezeichnung
Einbaugehäuse EnoX, für Leuchten oder Lautsprecher, luftdicht, 368 x 268 x 60 mm
Detaillierungsgrad
Länge
368 mm
Breite
268 mm
Tiefe
60 mm
Länge innen
300 mm
Breite innen
200 mm
Tiefe innen
57 mm
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
4
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
4
Einzeln-Nettogewicht
367 g
Einzeln-Volumen
4.06 l
EAN-Code
4013456532885
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
EnoX Leuchten- und Lautsprechergehäuse für den Einbau von Leuchten, Lautsprechern, Displays und vielem mehr Mindestabstand innen: 40 mm umlaufend integrierte Zugentlastung (Rückhaltekraft) nach DIN VDE 0606 / DIN EN 60670-1 nur für Dämmstoffe mit Wärmebeständigkeit > 250 °C nur geprüfte wärmebeständige Leitungen (N2 GMH 2G) und temperaturbeständige Klemmen (z. B. T100) verwenden für Einbaugeräte bis LxB 120 x 220 mm bzw. Ø 120 mm Wärmeformbeständigkeit bis 220 °C mit 4 Laschenschrauben (FX4) Länge 368 mm Breite 268 mm Tiefe 60 mm Länge innen 300 mm Breite innen 200 mm Tiefe innen 57 mm Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm: 4 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²: 4 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²: 4
ETIM 40
EC000414
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen