??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9350-21 - Einbaugehäuse EnoX
Stückliste
9350-21
Art.-Nr.
9350-21
Bezeichnung
Einbaugehäuse EnoX
Detaillierungsgrad
Länge
368 mm
Breite
268 mm
Tiefe
60 mm
Länge innen
300 mm
Breite innen
200 mm
Tiefe innen
57 mm
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
4
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
4
Einzeln-Nettogewicht
367 g
Einzeln-Volumen
4.06 l
EAN-Code
4013456532885
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, Kunststoff, für Leuchten, Lautsprecher und Displays Auslassöffnung_____________mm für Einbaugeräte bis LxB 120x220 mm, bzw. Ø120 mm mit Mindestabstand innen 40 mm umlaufend. Artikelnummer: 9350-21 / E-No.: 920 848 309
ETIM 40
EC000414
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen