??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9350-21 - Boîte d'encastrement EnoX
Nomenclature
9350-21
No art.
9350-21
Désignation
Boîte d'encastrement EnoX, pour des luminaires et des haut-parleurs, étanche à l'air, 368 x 268 x 60 mm
level of detail
Longueur
368 mm
Largeur
268 mm
Profondeur
60 mm
Longueur intérieure
300 mm
Largeur à l'intérrieur
200 mm
Profondeur interne
57 mm
Introductions pour tubes de DIN EN jusqu'à ø 25 mm
4
Introduction de câbles 3 x 1.5 mm²
4
Introduction de câbles 3 x 2.5 mm² ou 5 x 1.5 mm²
4
Poids net
367 g
Volume
4.06 l
EAN-Code
4013456532885
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
EnoX luminaire and loudspeaker housing for the installation of luminaires, loudspeakers, displays and much more Minimum internal spacing: 40 mm peripheral integrated strain relief (retention force) acc. to DIN VDE 0606 / DIN EN 60670-1 only for insulation material with heat resistance > 250 °C Use only tested heat-resistant cables (N2 GMH 2G) and temperature-resistant terminals (e.g. T100) for installation accessories up to LxW 120 x 220 mm or Ø 120 mm Heat deformation resistance up to 220°C with 4 screws (FX4) length 368 mm width 268 mm depth 60 mm internal length 300 mm internal width 200 mm internal depth 57 mm Conduit entries for DIN EN conduit up to Ø 25 mm: 4 cable entries 3 x 1.5 mm²: 4 cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²: 4
ETIM 40
EC000414
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés