??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9320-21 - Installation housing ThermoX® LED
Lista materiale
9320-21
Art. No.
9320-21
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® LED, p.lampade DE ? Ø 81mm, profondità ? 85mm, Dimensioni scatola Ø 86 x 95 mm
Livello di dettaglio
Profondità
95 mm
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
86 mm
uscita a soffitto massima (DA) Ø
81 mm
Profondità massima d'incasso della lampada LED
85 mm
Potenza massima della lampada
10 Watt
Introduzione per cavi
3 mm
Peso netto individuale
61 g
Singolo volume
1.43 l
EAN-Code
4013456545717
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Exit opening ____________ mm (max. diameter 81 mm)(with square or rectangular cut-out Diagonal max. 81 mm) Luminaire installation height ________ mm (max. 85 mm) Wattage max. 10 W Housing installation height  95 mm for front installation in hollow ceiling, cut hole Ø 86mm Version acc. to DIN 18015-5 Manufacturer/Type: Kaiser 9320-21
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD