??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9320-21 - Installation housing ThermoX® LED
Nomenclature
9320-21
No art.
9320-21
Désignation
Boîtiers encastr. ThermoX® LED, p. lampes SP max Ø 81 mm, PR max 85 mm, Dimensions boîtier Ø 86 x 95 mm
level of detail
Profondeur
95 mm
Installation frontale, trou de forage Ø
86 mm
sortie de plafond maximale (DA) Ø
81 mm
Profondeur d'encastrement max. des luminaires à LED
85 mm
Puissance de lampe maximale
10 Watt
Introduction de câbles
3 mm
Poids net
61 g
Volume
1.43 l
EAN-Code
4013456545717
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Exit opening ____________ mm (max. diameter 81 mm)(with square or rectangular cut-out Diagonal max. 81 mm) Luminaire installation height ________ mm (max. 85 mm) Wattage max. 10 W Housing installation height  95 mm for front installation in hollow ceiling, cut hole Ø 86mm Version acc. to DIN 18015-5 Manufacturer/Type: Kaiser 9320-21
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés