??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9320-20 - Installation housing ThermoX® LED
Nomenclature
9320-20
No art.
9320-20
Désignation
Boîtiers encastr. ThermoX® LED, p. lampes SP max Ø 81 mm, PR max 60 mm, Dimensions boîtier Ø 86 x 75 mm
level of detail
Profondeur
75 mm
Installation frontale, trou de forage Ø
86 mm
sortie de plafond maximale (DA) Ø
81 mm
Profondeur d'encastrement max. des luminaires à LED
60 mm
Puissance de lampe maximale
8 Watt
Introduction de câbles
3 mm
Poids net
51 g
Volume
0.775 l
EAN-Code
4013456545762
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Version acc. to DIN 18015-5 Exit opening ____________ mm (max. diameter 81 mm)(with square or rectangular cut-out Diagonal max. 81 mm) Luminaire installation height ________ mm (max. 60 mm) Wattage max. 8 W Housing installation height 75 mm for front installation in hollow ceiling, cut hole Ø 76 mm Manufacturer/Type: Kaiser 9320-20
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés