??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9320-11 - Einbaugehäuse ThermoX® LED
Stückliste
9320-11
Art.-Nr.
9320-11
Bezeichnung
Einbaugehäuse ThermoX® LED, f. Leuchten DA bis Ø 70 mm, ET bis 85 mm, Gehäuseabmessungen Ø 74 x 95 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
95 mm
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
74 mm
max. Deckenauslass (DA) Ø
70 mm
max. Einbautiefe der LED-Leuchten
85 mm
max. Lampenleistung
9 Watt
Leitungseinführungen
3 mm
Einzeln-Nettogewicht
50.6 g
Einzeln-Volumen
0.775 l
EAN-Code
4013456545779
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Ausführung gemäß DIN 18015-5Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 70 mm)(bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 70 mm)Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 85 mm)Lampenleistung max. 9 WGehäuseeinbauhöhe  95 mmfür frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 74 mmAusführung gemäß DIN 18015-5 Hersteller/Typ: Kaiser 9320-11
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen