??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9320-11 - Boîtiers encastr. ThermoX® LED
Nomenclature
9320-11
No art.
9320-11
Désignation
Boîtiers encastr. ThermoX® LED, p. lampes SP max Ø 70 mm, PR max 85 mm, Dimensions boîtier Ø 74 x 95 mm
level of detail
Profondeur
95 mm
Installation frontale, trou de forage Ø
74 mm
sortie de plafond maximale (DA) Ø
70 mm
Profondeur d'encastrement max. des luminaires à LED
85 mm
Puissance de lampe maximale
9 Watt
Introduction de câbles
3 mm
Poids net
50.6 g
Volume
0.775 l
EAN-Code
4013456545779
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Version acc. to DIN 18015-5 Exit opening ____________ mm (max. diameter 70 mm)(with square or rectangular cut-out Diagonal max. 70 mm) Luminaire installation height ________ mm (max. 85 mm) Wattage max. 9 W Housing installation height 95 mm for front installation in hollow ceiling, cut hole Ø 74 mm Version acc. to DIN 18015-5 Manufacturer/Type: Kaiser 9320-11
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés