??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9320-10 - Scatola da incasso ThermoX® LED
Lista materiale
9320-10
Art. No.
9320-10
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® LED, p.lampade DE ? Ø 70mm, profondità ? 60mm, Dimensioni scatola Ø 74 x 75 mm
Livello di dettaglio
Profondità
75 mm
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
74 mm
uscita a soffitto massima (DA) Ø
70 mm
Profondità massima d'incasso della lampada LED
60 mm
Potenza massima della lampada
6.6 Watt
Introduzione per cavi
1 mm
Peso netto individuale
44.1 g
Singolo volume
0.726 l
EAN-Code
4013456544628
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Version according to DIN 18015-5 Exit opening ____________ mm (max. diameter 70 mm)(with square or rectangular cut-out Diagonal max. 70 mm) Luminaire installation height ________ mm (max. 60 mm) Wattage max. 6.6 W Housing installation height 75 mm for front installation in hollow ceiling, cut hole Ø 74 mm Manufacturer/Type: Kaiser 9320-10
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD