??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9320-10 - Einbaugehäuse ThermoX® LED
Stückliste
9320-10
Art.-Nr.
9320-10
Bezeichnung
Einbaugehäuse ThermoX® LED, f. Leuchten DA bis Ø 70 mm, ET bis 60 mm, Gehäuseabmessungen Ø 74 x 75 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
75 mm
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
74 mm
max. Deckenauslass (DA) Ø
70 mm
max. Einbautiefe der LED-Leuchten
60 mm
max. Lampenleistung
6.6 Watt
Leitungseinführungen
1 mm
Einzeln-Nettogewicht
44.1 g
Einzeln-Volumen
0.726 l
EAN-Code
4013456544628
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Ausführung gemäß DIN 18015-5Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 70 mm)(bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 70 mm)Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 60 mm)Lampenleistung max. 6,6 WGehäuseeinbauhöhe  75 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 74 mm Hersteller/Typ: Kaiser 9320-10
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen