??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9320-10 - Boîtiers encastr. ThermoX® LED
Nomenclature
9320-10
No art.
9320-10
Désignation
Boîtiers encastr. ThermoX® LED
Niveau de détail
Profondeur
75 mm
Installation frontale, trou de forage Ø
74 mm
sortie de plafond maximale (DA) Ø
70 mm
Profondeur d'encastrement max. des luminaires à LED
60 mm
Puissance de lampe maximale
6.6 Watt
Introduction de câbles
1 mm
Poids net
44.1 g
Volume
0.726 l
EAN-Code
4013456544628
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d'encastrement ThemoX® LED Sortie pour luminaire __________ mm (Ø max 70 mm) (lors de découpe carrée ou rectangulaire diagonale max. 70 mm) Hauteur d'encastrement luminaire BT _______ (max 60 mm) Puissance de lampes à LED max 6,6 W Profondeur d'ecastrement du boîtier 75 mm pour montage à l'avant dans des plafonds creux, forage Ø 74 mm Numéro d'article: 9320-10 / E-No.: 920 849 509
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés