??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9310-10 - Abstandhalter
Stückliste
9310-10
Artikel-Nr.
9310-10
EAN-Code
4013456551091
Bezeichnung
Abstandhalter
Detaillierungsgrad
Tiefe
100 - 40 mm
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
68 - 80 mm
Leitungseinführungen max.
4
max. Einbautiefe der LED-Leuchten
95 mm
max. Deckenauslass (DA) Ø
80 mm
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Abstandhalter für den Einbau von schwenkbaren Halogen- und LED-Einbauleuchten in verschiedene Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse stellt den nötigen Abstand zwischen der Leuchte und dem umgebenden Material sicher. Materialien, wie z. B. Dampfsperre und Dämmung, werden so wirksam vor den hohen Betriebstemperaturen der Leuchte geschützt. Diese Schutzmaßnahme lässt sich sowohl bei Neubauten als auch nachträglich im Bestand realisieren. Das Gehäuse ist für Einbaudurchmesser zwischen 68 und 80 mm geeignet und lässt sich an unterschiedliche Einbauhöhen von 40 bis 100 mm anpassen. Der Abstandhalter steht nach der Installation sicher auf der Beplankung. Dadurch bleibt der Einbaudurchmesser vollständig erhalten und ein fester Halt wird gewährleistet. · Einbau in Öffnungen Ø 68 – 80 mm · Maximale Flexibilität: Einbauhöhe zwischen 100 – 40 mm · Unabhängig vom Beplankungsmaterial und der Beplankungsstärke · Fester Halt durch Installation auf der Decke · Einsatz bei allen gängigen Leuchtmitteln NV / HV / LED
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen