??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9300-42 - ThermoX Frontring 75
Bill of material
9300-42(300)
Art. No.
9300-42
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Einbaugehäuse ThermoX® Frontring Ø 75 mm
DESCRIPTION_LONG
Einbaugehäuse ThermoX® Frontring, Ø 75 mm
INTERNATIONAL_PID
4013456154674
MANUFACTURER_PID
9300-42
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
9300-42
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Frontteil
Montageart
PRODUCT_STATUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Frontring
Form
Zubehör
true
Bauform
Ausführung
Ersatzteil
-
Geeignet für Einbaudose
Geeignet für Zentraldose
Mit drehbarem Ring
Koppelbar
Bestückung
Durchmesser
mm
Länge
-1.00000001504747e+30 mm
Breite
-1.00000001504747e+30 mm
Tiefe
mm
Innentiefe
mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke
mm
Für Anzahl Geräteeinsätze
-1.00000001504747e+30
Befestigung der Geräte
Mit Schrauben
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
Für Rohrdurchmesser
Geeignet für Kabeldurchmesser
mm
Rohrarretierung
Rohrverriegelung optional
Einführung von hinten
Anzahl der Einführungen
-1.00000001504747e+30
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
Werkstoff
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Farbe
Schutzart (IP)
Schutzart (NEMA)
Ausführung Deckel
Transparenter Deckel
Deckelbefestigung
Plombierbar
Funktionserhalt
Mit Abschirmung
Luftdicht
Max. Leiterquerschnitt
mm²
Polzahl der Klemme
Klemme lagefixiert
Leuchtenhakenbefestigung
Stutzen
Mit Nagellaschen
Spezielle Anwendung
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
10
QUANTITY_INTERVAL
10
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models