??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9300-22 - Scatola da incasso ThermoX® per pareti
Lista materiale
9300-22
Art. No.
9300-22
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® per pareti, leggere, apertura Ø 86 mm, con piastra, in cartongesso, Ø 120 x 90 mm
Livello di dettaglio
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-86 mm
Profondità
90 mm
per spessori del panello
7 - 40 mm
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
120 mm
Peso netto individuale
241 g
Singolo volume
2.03 l
EAN-Code
4013456470347
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
ThermoX® universal housing with mineral fibreboard time-saving, without plastering process, if necessary close joint Ceiling exit (CE) up to 86 mm possible Heat deformation resistance up to 220°C max. Installation height LV luminaires 65 mm, HV luminaires and LED luminaires 70 mm Wattage LV max. 35 W with AL reflector / 20 W Cool-Beam wattage HV max. 35 W with AL reflector (base GU 10) /20 W Cool-Beam wattage LED max. 6,6 W Installation diameter luminaire / loudspeaker: 0-86 mm Depth 90 mm for panel thickness 7 - 40 mm front installation cut hole Ø 120 mm
ETIM 40
EC000414
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD