??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9300-22 - Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken
Stückliste
9300-22
Art.-Nr.
9300-22
Bezeichnung
Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken, für Deckenauslass bis Ø 86 mm, mit Mineralfaserplatte, Ø 120 x 90 mm
Detaillierungsgrad
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-86 mm
Tiefe
90 mm
für Plattenstärke
7 - 40 mm
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
120 mm
Einzeln-Nettogewicht
241 g
Einzeln-Volumen
2.03 l
EAN-Code
4013456470347
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
ThermoX® Universal-Gehäuse mit Mineralfaserplatte zeitsparend, ohne Spachtelvorgang, ggf. Fugenspalt schließen Deckenauslass (DA) bis 86 mm möglich Wärmeformbeständigkeit bis 220 °C max. Einbauhöhe NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten und LED-Leuchten 70 mm Lampenleistung NV max. 35 W mit AL-Reflektor / 20 W Cool-Beam Lampenleistung HV max. 35 W mit AL-Reflektor (Sockel GU 10) /20 W Cool-Beam Lampenleistung LED max. 6,6 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-86 mm Tiefe 90 mm für Plattenstärke 7 - 40 mm frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø 120 mm
ETIM 40
EC000414
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen