??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9300-03 - Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken
Stückliste
9300-03
Art.-Nr.
9300-03
Bezeichnung
Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken, für Deckenauslass Ø 82 mm, Ø 120 x 90 mm
Detaillierungsgrad
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
82 mm
Tiefe
90 mm
für Plattenstärke
7 - 40 mm
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
120 mm
rückseitiger Einbau Fräsloch-Ø
86 mm
Einzeln-Nettogewicht
123 g
Einzeln-Volumen
2.03 l
EAN-Code
4013456142619
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, Kunststoff, für NV/HV-Halogenleuchte Auslassöffnung ____________ mm (max Durchmesser 86 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 86 mm) Leuchteneinbauhöhe NV/HV________ mm (max 65/70 mm) Lampenleistung max. 35 W mit AL-Reflektor (nicht geeignet für Kaltlichtlampen (Cool-Beam) Gehäuseeinbauhöhe 90 mm für front- und rückseitigen Einbau in Hohldecke Hersteller/Typ: Kaiser/ThermoX 9300-03
ETIM 40
EC000414
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen