??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9300-02 - Boît d'encastr ThermoX® faux plafonds
Nomenclature
9300-02
No art.
9300-02
Désignation
Boît d'encastr ThermoX® faux plafonds, echappement de plafond Ø 75 mm, Ø 120 x 90 mm
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
75 mm
Profondeur
90 mm
pour épaisseurs de dalles
7 - 40 mm
Installation frontale, trou de forage Ø
120 mm
Montage arrière, trou de forage Ø
79 mm
Poids net
125 g
Volume
2.03 l
EAN-Code
4013456142510
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, plastic, for LV/HV halogen luminaire Exit opening ____________ mm (max. diameter 86 mm) (with square or rectangular cut-out Diagonal max. 86 mm) Luminaire installation height LV/HV________ mm (max 65/70 mm) Wattage max. 35 W with AL reflector (not suitable for cool beam lamps (Cool Beam) Housing installation height 90 mm for front and rear installation in hollow ceiling Manufacturer/Type: Kaiser/ThermoX 9300-02
ETIM 40
EC000414
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés