??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9300-01 - Scatola da incasso ThermoX® per soffitti con intercapedine
Lista materiale
9300-01
Art. No.
9300-01
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® per soffitti con intercapedine
Livello di dettaglio
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
68 mm
Profondità
90 mm
per spessori del panello
7 - 40 mm
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
120 mm
Montaggio dal retro, foro Ø
79 mm
Peso netto individuale
129 g
Singolo volume
2.03 l
EAN-Code
4013456130814
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso sintetica per lampade BT/AT Uscita per lampade_________mm (Ø max. 86 mm) (nel caso di uscita quadrata o rettangolare, diagonale max. 86 mm) Altezza d'incasso lampada BT/AT______mm (max. 65/70 mm Potenza lampada max. 35 W con riflettore AL (non conviene per lampade a luce fredda (Cool-Beam) Altezza d'incasso della scatola 90 mm per montaggio dalla fronte o dal dietro nei soffitti sospesi Numero d'articolo: 9300-01 / E-No. 920 849 409
ETIM 40
EC000414
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD