??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9300-01 - Scatola da incasso ThermoX® per pareti
Lista materiale
9300-01
Art. No.
9300-01
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® per pareti, leggere, apertura Ø 68 mm, Ø 120 x 90 mm
Livello di dettaglio
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
68 mm
Profondità
90 mm
per spessori del panello
7 - 40 mm
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
120 mm
Montaggio dal retro, foro Ø
79 mm
Peso netto individuale
129 g
Singolo volume
2.03 l
EAN-Code
4013456130814
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, plastic, for LV/HV halogen luminaire Exit opening ____________ mm (max. diameter 86 mm) (with square or rectangular cut-out Diagonal max. 86 mm) Luminaire installation height LV/HV________ mm (max 65/70 mm) Wattage max. 35 W with AL reflector (not suitable for cool beam lamps (Cool Beam) Housing installation height 90 mm for front and rear installation in hollow ceiling Manufacturer/Type: Kaiser/ThermoX 9300-01
ETIM 40
EC000414
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD