??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9299-77.03 - Quickbox® ECON Pro 3x1
Bill of material
9299-77.03
Order number
9299-77.03
E-Nr.
372641209
EAN-code
7611614437316
Designation
Quickbox® ECON Pro 3x1
Level of Detail
Length
205 mm
Width
83 mm
Depth
68 mm
Cut hole Ø
83 mm
Conduit entries M20
4
Conduit entries M25
4
Combination
3x1
Dispatch
10
Infotext
Die luftdichte Hohlwanddose Quickbox® ECON Pro gewährleistet die Luftdichtheit der Elektroinstallation auf einem neuen Level. Die innovative Öffnungslasche erleichtert die Montage und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohres. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung, welche die Rohre während der Installation um bis zu 90° schwenkbar macht. · Werkzeuglose Rohreinführung dank innovativer Öffnungslasche mit Rückhalt · Rohre können bei der Installation um bis zu 90° geschwenkt werden · Elastische Dichtungsmembran garantiert die Luftdichtheit · Keine Schattenfugen mehr bei Abdeckungen auf glatten Oberflächen · Mehr Platz in den Kombinationen zur einfacheren und schnelleren Verdrahtung
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models