??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9298-21 - One-gang box for Swiss accessories ECONⓇ
Lista materiale
9298-21
Art. No.
9298-21
E-Numero
372631109
Designazione
Quickbox ECON® 1x1, impermeabile, per pareti in cartongesso, ermetica, 83x83x65 mm, foro Ø 83mm
Livello di dettaglio
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Quickbox ECON 1x1 Scatola bicomponente per pareti leggere o a intercapedine Lunghezza x Larghezza x Profondità: 83 x 83 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo M20: 4x Combinazione: 1x1 Numero d' articolo: 9298-21 / E-No 372 631 109
Lunghezza
83 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
65 mm
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi M20
4 mm
Combinazione
1x1
Peso netto individuale
40 g
Singolo volume
0.483 l
EAN-Code
4013456536418
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD