??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9298-21 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze ECONⓇ
Stückliste
9298-21
Artikel-Nr.
9298-21
E-Nummer
372631109
Bezeichnung
Quickbox ECON® 1x1, luftdicht, für Hohlwände, 83 x 83 x 65 mm, Fräsloch Ø 83 mm
Detaillierungsgrad
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox ECON 1x1 Luftdichte 2K-Hohlwanddose für Leicht- oder Hohlwandbauweise Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen M20: 4x Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9298-21 / E-No 372 631 109
Länge
83 mm
Breite
83 mm
Tiefe
65 mm
Fräsloch Ø
83 mm
Rohreinführungen M20:
4 mm
Kombination
1x1
Einzeln-Nettogewicht
40 g
Einzeln-Volumen
0.483 l
EAN-Code
4013456536418
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen