??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9298-21 - Boîte d'appareil pour prises suisses ECONⓇ
Nomenclature
9298-21
No art.
9298-21
E-nombre
372631109
Désignation
Quickbox ECON® 1x1, étanche à l'air, pour parois creuses, 83x83x65 mm, trou de fraisage Ø 83 mm
level of detail
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Quickbox ECON 1x1 Boîte à 2 components étanche à l'air pour constructions légères Longueur x Largeur x Profondeur: 83 x 83 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes M20: 4x Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9298-21 / E-No 372 631 109
Longueur
83 mm
Breite
83 mm
Tiefe
65 mm
Ø du trou fraisé
83 mm
Introductions pour tubes M20
4 mm
Combinaison
1x1
Poids net
40 g
Volume
0.483 l
EAN-Code
4013456536418
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés