??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9298-21.03 - QUICKBOX ECONⓇ
Lista materiale
9298-21.03
Art. No.
9298-21.03
Designazione
Quickbox ECON® - 3x1 impermeabile all'ar, per pareti in cartongesso
Livello di dettaglio
Lunghezza
205 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
65 mm
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi M20
8 mm
Combinazione
3x1
Materiale
ABS
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-Numero
372631309
Peso netto individuale
105 g
Singolo volume
1.29 l
EAN-Code
7611614244686
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Quickbox ECON 3x1 Scatola bicomponente per pareti leggere o a intercapedine Lunghezza x Larghezza x Profondità: 205 x 83 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo M20: 8x Combinazione: 3x1 Numero d' articolo: 9298-21.03 / E-No.: 372 631 309
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD