??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9298-21.03 - QUICKBOX ECONⓇ
Nomenclature
9298-21.03
No art.
9298-21.03
Désignation
Quickbox ECON® - 3x1 étanche à l'air, pour parois creuses
Niveau de détail
Longueur
205 mm
Largeur
83 mm
Profondeur
65 mm
Ø du trou fraisé
83 mm
Introductions pour tubes M20
8 mm
Combinaison
3x1
Matériaux
ABS
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-nombre
372631309
Poids net
105 g
Volume
1.29 l
EAN-Code
7611614244686
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Quickbox ECON 3x1 Boîte à 2 components étanche à l'air pour constructions légères Longueur x Largeur x Profondeur: 205 x 83 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes M20: 8x Combinaison: 3x1 Numéro d'article: 9298-21.03 / E-No.: 372 631 309
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés