??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
Lista materiale
9298-21.02
Art. No.
9298-21.02
Designazione
Quickbox ECON® 2x1, impermeabile all'ari, per pareti in cartongesso
Livello di dettaglio
Lunghezza
145 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
65 mm
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi M20
6 mm
Combinazione
2x1
Materiale
ABS
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-Numero
372631209
Peso netto individuale
73 g
Singolo volume
1.26 l
EAN-Code
7611614244679
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Quickbox ECON 2x1 Scatola bicomponente per pareti leggere o a intercapedine Lunghezza x Larghezza x Profondità: 145 x 83 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo M20: 6x Combinazione: 2x1 Numero d' articolo: 9298-21.02 / E-No.: 372 631 209
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD