??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
Stückliste
9298-21.02
Art.-Nr.
9298-21.02
Bezeichnung
Quickbox ECON® 2x1, luftdicht, für Hohlwände
Detaillierungsgrad
Länge
145 mm
Breite
83 mm
Tiefe
65 mm
Fräsloch Ø
83 mm
Rohreinführungen M20:
6 mm
Kombination
2x1
Material
ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
E-Nummer
372631209
Einzeln-Nettogewicht
73 g
Einzeln-Volumen
1.26 l
EAN-Code
7611614244679
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox ECON 2x1 Luftdichte 2K-Hohlwanddose für Leicht- odre Hohlwandbauweise Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen M20: 6x Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9298-21.02 / E-No.: 372 631 209
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen