??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
929 - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
CI0S929NIK00
Identnummer
929
Codice
CI0S929NIK00
Serie
929
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
68.0 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
12.0 kg
Range di reversibilità
n.d.
Altezza
76.0 mm
Profondità
19.0 mm
Lunghezza
14.0 mm
Peso
83.0 g
Materiale
Fibra di Vetro e Zama verniciata
Descrizione estesa
PICCOLA FUNZIONALE ED ELEGANTE. Si nasconde nel tuo mobile creando magnifici ambienti, ecco la prima cerniera a scomparsa regolabile in 3D di Ceam dedicata al mondo del’arredo.
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
n.d.
Normativa Antincendio
n.d.
Resistenza al fuoco
n.d.
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD