피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9280-78
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9280_78.prj},{NB=9280-78(300)},{CNSORDERNO=9280-78},{T=74},{F=68},{RO25=2},{LS1=2},{LS2=1},{LK=6},{IP=10},{OP=100},{P=620.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456550858},{BZ=Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data},{FP=7 - 40},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9280-78 - O-range ECON® Data one-gang connection box
Bill of material
9280-78
Order number
9280-78
EAN-Code
4013456550858
Type
O-range ECON® Data one-gang connection box
Level of Details
300.000
200.000
300.000
200.000
For panel thickness
7 - 40
mm
Depth
74
mm
Fräsloch Ø
68
mm
Conduit entries up to Ø 25 mm
2
Cable entries 3 x 1.5 mm²
2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
1
Entries for communication cables
6
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
With the new O-range ECON® Data one-gang connection box, KAISER offers unprecedented ease of installation for the fitting and connection of communication and network connection boxes. The innovative cable entries for data and network cables are positioned in such a way that it is very easy to maintain the bending radii specified by the cable manufacturer. This prevents kinks in the cable, and ensures optimal data transfer. Whether you are fitting a network connection box or a Keystone module, the new O-range ECON® Data always provides optimal cable routing. · Innovative cable entries prevent kinks in the cables · 4 screw domes for maximum flexibility when fixing accessories · Toolless cable and conduit entry · Complete mounting and installation with just one screw drive · combinable with all O-range® programme applications
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성