??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9280-22 - Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data
Stückliste
9280-22
Artikel-Nr.
9280-22
EAN-Code
4013456550810
Bezeichnung
Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Tiefe
74 mm
Fräsloch Ø
68 mm
Rohreinführungen bis Ø 25 mm
2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
1
Leitungseinführungen für Kommunikationsleitungen
6
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Mit der neuen Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data bietet KAISER einen noch nie dagewesenen Installationskomfort für den Anschluss und Einbau von Kommunikations- und Netzwerk-Anschlussdosen. Die innovativen Leitungseinführungen für Daten – und Netzwerkleitungen sind so positioniert, dass die vom Leitungshersteller vorgegebenen Biegeradien spielend eingehalten werden können, Leitungsknicke vermieden werden und somit eine optimale Datenübertragung gewährleistet ist. Ganz gleich, ob der Anschluss einer Netzwerk-Anschlussdose oder eines Keystone-Moduls eingebaut wird, die neue O-range ECON® Data bietet stets die optimale Leitungsführung. · Innovative Leitungseinführungen vermeiden Leitungsknicke · 4 Schraubdome für maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung · Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb · kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen