??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9274-22 - One-gang junction box for solid wood
Bill of material
9274-22
Art. No.
9274-22
EAN-Code
4013456588998
Designation
Massivholz Geräte-Verbindungsdose ECON® Ø 74 mm, luftdicht 4 Schraubdome, 2 Geräteschrauben
Level of Details
Depth
60 mm
Cut hole Ø
74 mm
Screw spacing
60 mm
Number of screw domes
4
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
8
Support connectors for each package
7
Combination distance by simply removing the pre-embossed edge
71 mm
Inner packaging
25 ST
Dispatch packaging
250 ST
Price/100 ST
354.00
Price group
180
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose für Massivholz Massivholzdose, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, für Massivholzwände Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Kombinationen mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 60 mm, für Wandstärken ab 100 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 8 NYM-Leitungen bis Ø 11,5 mm, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850 °C, für MassivholzinstallationenHersteller/Typ Kaiser 9274-22
ETIM Klasse
EC002601
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Montageart
Hohlwand
Form
rund
Bauform
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung
Einzel
Mit drehbarem Ring
false
Koppelbar
false
Bestückung
ohne
Durchmesser
74 mm
Länge
74 mm
Breite
74 mm
Depth
60 - 60 mm
Innentiefe
- mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke
70 - 300 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
Befestigung der Geräte
schrauben
Mit Schrauben
true
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
Für Rohrdurchmesser
-
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 11.5 mm
Rohrarretierung
false
Rohrverriegelung optional
false
Einführung von hinten
true
Anzahl der Einführungen
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
false
Oberflächenschutz
unbehandelt
Farbe
braun
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
-
Ausführung Deckel
ohne
Transparenter Deckel
false
Deckelbefestigung
geschraubt
Plombierbar
false
Funktionserhalt
ohne
Mit Abschirmung
false
Luftdicht
true
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Polzahl der Klemme
-
Klemme lagefixiert
false
Leuchtenhakenbefestigung
false
Stutzen
sonstige
Spezielle Anwendung
ohne
Mit Trennwand
false
Konform BS 4662
-
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models