??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9273-91 - Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
Nomenclature
9273-91
No art.
9273-91
EAN-Code
4013456548800
Désignation
Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
level of detail
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
Tiefe
65 mm
Ø du trou fraisé
120 mm
Tube entries up to M25
6
Entrée de câble 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²
4
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
6
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
6
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Air-tight Ø 120 mm junction box with ECON® technology for an energy-efficient electrical installation in accordance with EnEV. Extremely easy fitting thanks to toolless cable and conduit entry. The sealing membranes guarantee permanent air-tightness and at the same time retention of the cable or conduit. The large box volume provides plenty of installation space for various cable connections. · Installation in Ø 120 mm cut hole · Elastic sealing membrane for guaranteed air-tightness · Tool-free cable and conduit entry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés