??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9273-77 - Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®
Stückliste
9273-77
Artikel-Nr.
9273-77
EAN-Code
4013456548794
Bezeichnung
Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Tiefe
65 mm
Fräsloch Ø
120 mm
Rohreinführungen bis M25
6
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm²
4
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
6
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
6
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Luftdichte Verbindungsdose Ø 120 mm mit ECON®-Technik für eine energieeffiziente ElektroInstallation gemäß EnEV. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführung. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleisten gleichzeitig einen Rückhalt von Leitung oder Rohr. Das große Dosenvolumen bietet viel Installationsraum für diverse Leitungsverbindungen. · Einbau in Fräsloch Ø 120 mm · Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen