??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
9272 - 4-Komponenten Dynamometer
Stückliste
KISTLER Typ 9272
Typ
9272
Messbereich
Fx, Fy=-5...5; Fz=-5...20 kN
Empfindlichkeit
Fx,Fy=~-7.8; Fz=~-3.5 pC/N
Betriebstemperaturbereich
0...70 °C
Höhe
70 mm
Durchmesser
100 mm
Innendurchmesser
15
Anschluss
Fischer-Flansch 9-pol. neg.
Materialnummern
000000000018007552
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen