??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9268-94 - Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex
Stückliste
9268-94
Art.-Nr.
9268-94
Bezeichnung
Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex, luftdicht, mit Geräteschrauben
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 30 mm
Länge
122 mm
Breite
71 mm
Tiefe
75 mm
Fräsloch Ø
68 mm
Geräteschrauben
2
Rohreinführungen M25
2
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
2
Einzeln-Nettogewicht
35 g
Einzeln-Volumen
0.816 l
EAN-Code
4013456545915
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen