??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9268-74 - Electronic-Dose O-range ECON® Flex
Stückliste
9268-74
Artikel-Nr.
9268-74
EAN-Code
4013456545915
Bezeichnung
Electronic-Dose O-range ECON® Flex
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 30 mm
Länge
122 mm
Breite
71 mm
Tiefe
75 mm
Fräsloch Ø
68 mm
Geräteschrauben
2
Rohreinführungen M25
2
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente ElektroInstallation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedingungen. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen. · Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik · Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung· Integrierte Leitungsrückhaltung · Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen