??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9264-78 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64
Stückliste
9264-78
Artikel-Nr.
9264-78
EAN-Code
4013456548305
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Tiefe
62 mm
Fräsloch Ø
68 mm
Geräteschrauben
2
Rohreinführungen M25
2
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm²
1
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
3
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
3
Verbindungsstutzen pro VPE
7
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Luftdichte O-range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente ElektroInstallation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation. · Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit · Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung · Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen