??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9264-42 - Damp room one-gang junction box
Bill of material
9264-42
Art. No.
9264-42
EAN-Code
4013456590137
Designation
Geräte-Verbindungsdose Feuchtraum
Level of Details
For panel thickness
7 - 40 mm
Depth
62 mm
Cut hole Ø
68 mm
Screw spacing
60 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
Air-tight
Ja
Inner packaging
10 ST
Dispatch packaging
100 ST
Price/100 ST
1740.00
Price group
180
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Geräte-Verbindungsdose, luft- und wasserdicht, für die fachgerechte Installation in Feuchtraum-Hohlwänden,Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, wasserdichte Ausführung nach DIN 18534, mit umlaufendem 5 cm breiten Klebekragen zur Aufnahme von mineralischen AbdichtungsstoffenInstallationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, 6 Markierungen für Leitungseinführungen bis max. Ø 11,5 mm durch Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für die fachgerechte Installation in Feuchtraum-Hohlwänden,Hersteller/Typ Kaiser 9264-42
PICTURESMALL
9264_42.png
ETIM Klasse
EC002601
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Montageart
Hohlwand
Form
rund
Bauform
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung
Einzel
Mit drehbarem Ring
false
Koppelbar
false
Bestückung
ohne
Durchmesser
68 mm
Länge
68 mm
Breite
68 mm
Depth
62 - 62 mm
Innentiefe
- mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke
7 - 40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
Befestigung der Geräte
schrauben
Mit Schrauben
true
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
Für Rohrdurchmesser
-
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 11.5 mm
Rohrarretierung
false
Rohrverriegelung optional
false
Einführung von hinten
true
Anzahl der Einführungen
6
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
false
Oberflächenschutz
unbehandelt
Farbe
grün
Schutzart (IP)
sonstige
Schutzart (NEMA)
-
Ausführung Deckel
ohne
Transparenter Deckel
false
Deckelbefestigung
geschraubt
Plombierbar
false
Funktionserhalt
ohne
Mit Abschirmung
false
Air-tight
true
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Polzahl der Klemme
-
Klemme lagefixiert
false
Leuchtenhakenbefestigung
false
Stutzen
ohne
Spezielle Anwendung
sonstige
Mit Trennwand
false
Konform BS 4662
-
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model