??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9263-78 - O-range ECON® 63 one-gang box
Nomenclature
9263-78
No art.
9263-78
EAN-Code
4013456537606
Désignation
O-range ECON® 63 one-gang box
level of detail
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
Profondeur
49 mm
Ø du trou fraisé
68 mm
Vis de l'appareil
2
Entrées de tubes M25
2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
2
Manchon de raccord par emb.
7
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Air-tight O-range® cavity wall boxes with ECON® technology for energy-efficient electrical installation according to EnEV and for installations under clean-room and hygiene conditions. The elastic ECON® technology sealing membrane allows air-tight electrical installation. · Elastic sealing membrane for guaranteed air-tightness · Innovative clamp technology with integrated cable retention · Tool-free cable and conduit entry · Air-tight combined with support connector
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés