??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9261-20 - Wall and ceiling transition 90° Ø 20 mm
Bill of material
9261-20
Art. No.
9261-20
EAN-Code
4013456590373
Designation
Hohlwand, Wand-Decken-Übergang 90° für Ø 20 mm-Rohre, 2-teilig für den luftdichten Rohrübergang
Level of Details
Length
102 mm
Width
47 mm
Height
73.5 mm
DIN EN conduit Ø
20 mm
for cut hole Ø
38 mm
Number of parts
2
Dispatch
100
Price/100 ST
349.00
Price group
180
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Hohlwand, Wand- und Deckenübergang 90°, luftdicht, für Ø 20 mm-Elektroinstallationsrohre, 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung , 102 x 47 x 73,5 mm, für die durchgängige Leerverrohrung bei Übergängen in der seriellen Fertigung in Holzrahmen- / Holztafelbauweise,Wand- und Deckenübergang zum Verbinden von Elektroinstallationsrohren Ø 20 mm, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, Installationsöffnung Ø 38 mm, Länge 102 mm, Breite 47 mm, Tiefe 73,5 mm,luftdichter Bauteilabschluss für die front- und rückseitige Montage in der Beplankung von Wandelementen oder Modulen, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 750° C, für HohlwandinstallationHersteller / Typ Kaiser 9261-20
ETIM Klasse
EC001796
Klassenname
Leitungsauslass für Deckenleuchten
Ausführung Leitungsauslass
Rohr
Montageart
Hohldecke
Selbstklebend
false
Mit Dübel und Hakenschraube
false
Mit Hakenschraube
false
Anzahl der Einführungen
1
Auslasslänge
- mm
Auslassbreite
20 mm
Auslassdurchmesser
20 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD