??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9257B - Quartz 3-component Dynamometer
Bill of material
KISTLER Type 9257B
Type
9257B
Measuring Range
-5...5 kN
Sensitivity
Fx,Fy=~-7.5; Fz=~-3.7 pC/N
Operating temperature range
0...70 °C
Length
=~170 mm
Width
=~100 mm
Height
=~60 mm
Connection
Fischer Flange 9-pole Neg.
Material numbers
000000000018007542
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей