??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
9257B - Dynamomètre à quartz à 3 composantes
Nomenclature
KISTLER type 9257B
Type
9257B
Plage de mesure
-5...5 kN
Sensibilité
Fx,Fy=~-7.5; Fz=~-3.7 pC/N
Plage de température de service
0...70 °C
Longueur
=~170 mm
Largeur
=~100 mm
Hauteur
=~60 mm
Connectique
Bride Fischer 9 pôles," nég."
Material numbers
000000000018007542
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés