??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9253-78 - O-range ECON® 3 Two-gang junction box
Bill of material
9253-78
Order number
9253-78
EAN-Code
4013456550933
Type
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3, halogenfrei
Level of Details
For panel thickness
7 - 40 mm
Depth
48 mm
Fräsloch Ø
3 x 68 mm
Centre distance
71 mm
Number of installation device openings
3
Number of bridges
1
Device screws +/-
6
Conduit entries up to Ø 20 mm
6
Conduit entries up to Ø 25 mm
2
Cable entries 3 x 1.5 mm²
2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
2
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Geräte-Verbindungsdose ECON 3, 48 mm tief, luftdicht, halogenfrei (9253-78) | Hohlwand Geräte-Verbindungsdose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073 aus Kunststoff, für 3 Geräteeinsätze, mit PlusMinus-Geräteschrauben, für Plattenstärke 7-40 mm, Fräsloch 3 x Ø 68 mm, Membran-Einführungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre bis Ø 25 mm, Luftdichte Ausführung gemäß DIN 18015-5, Schutzart IP 30 halogenfrei Hersteller/Typ Kaiser 9253-78
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей