??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9252-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2
Stückliste
9252-22
Artikel-Nr.
9252-22
EAN-Code
4013456550889
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Tiefe
48 mm
Fräsloch Ø
2 x 68 mm
Mittenabstand
71 mm
Anzahl Geräteeinbauöffnungen
2
Geräteschrauben +/-
4
Rohreinführungen bis Ø 20 mm
4
Rohreinführungen bis Ø 25 mm
2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
1
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
1
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Mit den neuen Geräte-Verbindungsdosen O-range ECON® 2 / 3 / 4 bietet KAISER die perfekte Basis und damit einen besonderen Komfort für die Installation aller gängigen Einbaugeräte in Mehrfachkombinationen. Sie vereinfachen aufgrund ihrer großen Einbauöffnung ohne Mittelsteg das Verdrahten mehrerer Geräte untereinander und ermöglichen sogar den Einsatz vorverdrahteter Einbaugeräte. Bei Einsatz unterschiedlicher Stromkreise bzw. von Versorgungs-und Kommunikationsanschlüssen innerhalb einer Kombination lassen sich die einzelnen Geräteeinbauplätze durch den einsetzbaren Trennsteg einfach und normgerecht trennen. · Komfortable Installation vorverdrahteter Geräteeinsätze ohne räumliche Trennung · Maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung, großzügiger Toleranzausgleich Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen