??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9248-77 - Wandleuchten-Anschlussdose
Stückliste
9248-77
Art.-Nr.
9248-77
Bezeichnung
Hohlwand Wandleuchten-Anschlussdose, luftdicht, halogenfrei
Detaillierungsgrad
Tiefe
45 mm
Fräsloch Ø
35 mm
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
1
E-Nummer
372625029
Einzeln-Nettogewicht
11 g
Einzeln-Volumen
0.109 l
EAN-Code
4013456240315
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Wandlampendübel Für Plattenstärke 7-40mm Tiefe: 45 mm, Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft, Fräsloch Ø: 35mm, Anzahl Rohreinführungen: 1x M20 Artikelnummer: 9248-77 / E-No.: 372 625 029
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen