920-511P-51S
Amphenol RF
Connectors
HD-EFI Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/hd_efi_connectors/920_511p_51s.prj},{NB=920-511P-51S},{SHA256=PGuNmjhQZHmQQtuhnpoVis2I3GLJvJjJejuC8S+yYHE=},{INAME=00351__9202d511p2d51s},{PN=920-511P-51S},{DESC=RF Connector HD-EFI Straight Crimp Plug RG-178 RG-196 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Beryllium Copper},{CG=A},{CT=RG-178,RG-196,Belden 83265},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=125},{TMIN=-55},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=200},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10150},{SC=Microminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
920-511P-51S
Bill of material
920-511P-51S
Part Number
920-511P-51S
Description
RF Connector HD-EFI Straight Crimp Plug RG-178 RG-196 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Beryllium Copper
Cable Group
A
Cable Type
RG-178,RG-196,Belden 83265
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
125
Temp Min
-55
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
200
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
47-10150
Size Category
Microminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성