??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9197-91 - Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm
Stückliste
9197-91
Artikel-Nr.
9197-91
E-Nummer
155113029
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungskasten, 235 x 205 x 72 mm, mit Deckel, mit Geräteschrauben
Detaillierungsgrad
Infotext
Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, plombierbar, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 200 mm x 200 mm, Tiefe mind. 60 mm, mit Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand, Hersteller/Typ Kaiser 9197-91. für Plattenstärke 7-35 mm Fräsloch Durchmesser 4x68 mm für 3 Stromkreise für Klemmen bis 16 mm²
Länge
235 mm
Breite
205 mm
Tiefe
72 mm
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
für Klemmen bis
16 mm2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
2
Einzeln-Nettogewicht
349.0 g
Einzeln-Volumen
4.060 l
EAN-Code
4013456231702
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen