??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9197-91 - Scatola di collegamento 235 x 205 x 72 mm
Lista materiale
9197-91
Art. No.
9197-91
E-Numero
155113029
Designazione
Scatola di collegamento, pareti leggere, 235 x 205 x 72 mm, con coperchio, con viti
Livello di dettaglio
Infotext
Junction box DIN VDE 0606-1 as junction box, sealable, plastic, base area at least 200 mm x 200 mm, depth at least 60 mm, with cover with screw fixing, protection class IP 3X DIN EN 60529, in cavity wall, Manufacturer / Type Kaiser 9197-91. For panel thickness 7-35 mm Cut hole diameter 4x68 mm for 3 circuits for terminals up to 16 mm²
Lunghezza
235 mm
Larghezza
205 mm
Tiefe
72 mm
ø Buco di trapano
4 x 68 mm
per morsetti fino a
16 mm2
Aperture previste Ø 20 mm
8
Aperture previste Ø 25 mm
2
Aperture previste Ø 32 mm
2
Peso netto individuale
349.0 g
Singolo volume
4.060 l
EAN-Code
4013456231702
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD